Skip to main content
Logo print

Incara | Legrand Finland

Incara-työpisteratkaisut

Työskentelytapamme muuttuvat jatkuvasti ja samalla muuttuvat modernien työskentelytilojen tekniset vaatimukset. Legrand Incara-tuotevalikoima on luotu vastaamaan käyttäjien tarpeisiin. Huonekaluihin sulautuva tuotteisto mahdollistaa sähkö- sekä tietoliikennepisteet saumattomasti mihin tahansa tilaan.


Tutustu tuotevalintaoppaaseemme

Esitteestämme löydät lisää tietoa Incara-tuoteperheestä, tuotevalintaoppaan sekä taulukon käyttökohdesuosituksista!


A flush socket has been integrated to an armchair. A man reaches to unplug their device.

Disq

Incara Disq-sarja sulauttaa olennaiset liitännät mihin tahansa ympäristöön. Patentoitu Legrand-sukopistorasiamekanismi pitää pinnan tasaisena silloin, kun pistorasia ei ole käytössä. 

Disq 80 QI:n avulla vapaudut kaapeleista! 

Mutkaton muotokieli ja selkeät merkinnät tekevät Disq-tuotteista sopivat niin työtasoon, odotustilaan kuin neuvottelutilaankin. 

A wood-detailed Incara Electron socket is placed on a desk.

Electr'On

Incara Electr’On viimeistelee työpisteesi. Se voidaan sijoittaa sellaisenaan työpöydälle tai kiinnittää pöytälevyyn 45° kulmaan erikseen tilattavalla kiinnikkeellä. 

Viimeistelykuoria voi tilata myös erikseen ja niiden vaihto sujuu käden käänteessä! Electr'On -tuotteet on on valmistettu laadukkaista materiaaleista yksityiskohdat huomioiden.

Incara Flip-up sits flush on a table's surface.

Flip-up

Incara Flip-up on luotu vaativiin kokoustiloihin ja toimistoihin. Se on ainutlaatuisen kääntömekanisminsa ja mukautuvan kaapeliaukkonsa ansiosta huomaamaton myös käytössä. 

Kun kansi liukuu rungon sisälle, liitännät nousevat esiin. Kansi voidaan sulkea käytön aikana, jolloin vain kaapelit jäävät näkyviin.

Incara Link'On is a compact, modular solution.

Link'On

Incara Link’On on joustava ratkaisu lataustarpeisiin. Sen voi siirtää tai laajentaa hetkessä tarpeen mukaan. 

Valikoimasta löytyy useita eri malleja, jotka on varusteltu muun muassa pistorasioilla, USB A+C -latureilla sekä HDMI-liitosjohdoilla.

The Multilink can be fitted wit different modules to suit your needs.

Multilink

Incara Multilink on modulaarinen uppoasennettava ratkaisu työpisteiden sähkö- ja dataliitännöille. 

Valitse valmiista vaihtoehdoista tai kokoa itsellesi sopiva Multilink valitsemalla yli 200:n Mosaic-asennuskalusteen joukosta.

A phone rests on the Multi-Outlet. The tilted surface allows for keeping up with messages while your phone charges.

Multi-Outlet

Incara Multi-Outlet latausasema on kustannustehokas valinta koteihin sekä pieniin mobiilityöpisteisiin. 

Kaltevan liukumattoman latausalustan ansiosta voit seurata viestejäsi älypuhelimesta myös latauksen aikana. Pienikokoisesta virtakytkimellä varustetusta latausasemasta löydät myös USB A+C -laturin sekä kaksi sukopistorasiaa.

A phone is plugged on the On Desk -solution with a USB-C port.

On Desk

Incara On Desk voidaan sijoittaa työtason päälle tai alle kalusteita rei'ittämättä. Se on kustannustehokas ratkaisu työpisteiden sähköistykseen. 

Valmiiksi kalustettujen mallien lisäksi valikoimaan kuuluvat myös tyhjät runko-osat, jotka voidaan kalustaa Mosaic -moduuleilla. Moduulien valikoima vastaa vaativimpiikin tarpeisiin – joukosta löytyy muun muassa lukuvalo!

The Pop-up sits flush on the table until popped open.

Pop-up

Incara Pop-up -runko kätkee tärkeimmät liitännät viimeistellyn kannen alle. Valmiiden mallien lisäksi voit kalustaa oman versiosi Mosaic-sarjan asennuskalusteilla. 

IP44-kannella varusteltu runkovaihtoehto suojaa suljettuna pistokkeita nestevahingoilta.

The lid of Top Access can be closed even when cables are plugged to it.

Top Access

Incara Top Access mahdollistaa kaikenlaisten liitäntöjen sekä liitosjohtojen säilyttämisen siististi yhdessä paikassa. 

Täysin avoimeen runko-osaan on helppo sijoittaa sähköistyksen perus- sekä erikoisratkaisut. Kannen pehmeä toiminta on varmistettu vaimentimella.

A charger is being plugged into a soft orange and white Disq-socket.

Sisustuksen ammattilaisille

Incara-sarja mukautuu mihin tahansa ympäristöön tai sovellukseen. Se on suunniteltu täyttämään haastavimmatkin vaatimukset.

The Tower pops up from the table and has sockets on four different sides. A person is charging their device on the wireless charger on top of Tower.

Tower

Incara Tower-ratkaisut ovat siroja, pöytätasosta ylös vedettäviä sähköistysratkaisuja. Ne ovat ihanteellisia ahtaisiin tiloihin, joissa sähköä ja dataliitäntöjä tarvitaan satunnaisesti. 

Tower 120 -yksiköt kääntyvät tarpeen mukaan ja sisältävät automaattisen avausmekanismin. Saatavilla on myös langattomalla latausalustalla varusteltu malli.

Disq wireless charger has been integrated to a coffee table. A person is placing their phone down to charge.

Mukauta mobiililla

Ohjaa toimistoasi mobiililaitteella Incara Connected -järjestelmän avulla! Home + Control -sovellus mahdollistaa innovatiivisen energianhallinnan sekä mukavuuden optimoinnin.

Kysy lisää meiltä

Jarkko Jansa

Aluemyyntipäällikkö, Etelä-Suomi
Puh. 050 404 2601
jarkko.jansa@legrand.com

Jani Rantala

Aluemyyntipäällikkö, Itä-Suomi
Puh. 0400 619 940
jani.rantala@legrand.com

Juuso Raatikainen

Aluemyyntipäällikkö, Länsi-Suomi
Puh. 044 506 0910
juuso.raatikainen@legrand.com

Matti Turunen

Aluepäällikkö, tiiminvetäjä
Puh. 040 139 6666
matti.turunen@legrand.com


title
PLAY