Tutustu liittimiin
-
Nimellisjännite
-
Johdinpaikkojen lukumäärä
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Läpinäkyvä
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Lukitusvivulla
-
Nimellispoikkipinta-ala
-
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle
-
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle
-
Asennustapa
-
Asennustapa
-
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle
-
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle
-
Sopii yksilankaiselle johtimelle
-
Soveltuu hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia
-
Tulojen lukumäärä
-
Sopii hienosäikeiselle johtimelle
-
Tulojen lukumäärä
-
Tulojen lukumäärä
-
Tulojen lukumäärä
-
Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille
-
Sopii monisäikeiselle johtimelle
-
Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia
-
Lähtöjen lukumäärä
-
Lähtöjen lukumäärä
-
Lähtöjen lukumäärä
-
Lähtöjen lukumäärä
-
Lähtöjen lukumäärä
-
Lähtöjen lukumäärä
-
Lähtöjen lukumäärä
-
Lähtöjen lukumäärä
-
Lähtöjen lukumäärä
-
Lähtöjen lukumäärä
-
Lähtöjen lukumäärä
-
Lähtöjen lukumäärä
-
Lähtöjen lukumäärä
-
Lähtöjen lukumäärä
-
Lähtöjen lukumäärä
-
Lähtöjen lukumäärä
-
Johtimen poikkipinta-ala, tulo
-
Johtimen poikkipinta-ala, tulo
-
Johtimen poikkipinta-ala, tulo
-
Johtimen poikkipinta-ala, tulo
-
Johtimen poikkipinta-ala, lähtö
-
Johtimen poikkipinta-ala, lähtö
-
Johtimen poikkipinta-ala, lähtö
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen lukumäärä
-
Kosketussuojattu
-
Kosketussuojattu
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Rivien lukumäärä
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Käyttölämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Nimellisjännitealue
-
Väri
-
Halogeeniton
-
Jakeluliitäntöjen tyyppi
-
Jakeluliitäntöjen tyyppi
-
Jakeluliitäntöjen tyyppi
-
Kytkentätapa
-
Kytkentätapa
-
Liittimien koko
-
Liittimien koko
-
Liittimien koko
-
Merkintäpaikka
1920344
Nylbloc auto jousiliitin - 2 johtimille - 24 A - 450 V~
1920345
Nylbloc auto jousiliitin - 3 johtimille - 24 A - 450 V~
1920346
Nylbloc auto jousiliitin - 5 johtimille - 24 A - 450 V~
1920347
Nylbloc auto jousiliitin - 8 johtimille - 24 A - 450 V~
1920106
Nollakisko kosketussuojalla - Cu 1 x 10-35mm² + 5 x 6-25mm² - 400 V - sininen
1920100
Haaroitusliitin alustalla - Cu 4 x 1.5-16mm² - 400 V
1920101
Haaroitusliitin alustalla - Cu 8 x 1.5-16mm² - 400 V
1920102
Haaroitusliitin alustalla - Cu 1 x 6-25mm² + 12 x 1.5-16mm² - 400 V
1920103
Haaroitusliitin alustalla - Cu 1 x 6-25mm² + 16 x 1.5-16mm² - 400 V
1920104
Haaroitusliitin alustalla - Cu 1 x 6-25mm² + 21 x 1.5-16mm² - 400 V
1920105
Haaroitusliitin alustalla - Cu 1 x 6-25mm² + 33 x 1.5-16mm² - 400 V
1920113
Maadoituskisko kosketussuojalla - Cu 4 x 1.5-16mm² - vihreä
1920114
Maadoituskisko kosketussuojalla - Cu 8 x 1.5-16mm² - vihreä
1920119
Maadoituskisko kosketussuojalla - Cu - ruuviliitin:5 x 6-25mm² + jousiliitin:27 x 1.5-4mm² - vihreä
1920120
Maadoituskisko kosketussuojalla - Cu - ruuviliitin:5 x 6-25mm² + jousiliitin:45 x 1.5-4mm² - vihreä
1920115
Maadoituskisko kosketussuojalla - Cu 1 x 6-25mm² + 12 x 1.5-16mm² - vihreä
1920116
Maadoituskisko kosketussuojalla - Cu 1 x 6-25mm² + 16 x 1.5-16mm² - vihreä
1920117
Maadoituskisko kosketussuojalla - Cu 1 x 6-25mm² + 21 x 1.5-16mm² - vihreä
1920118
Maadoituskisko kosketussuojalla - Cu 1 x 6-25mm² + 33 x 1.5-16mm² - vihreä
1920107
Nollakisko kosketussuojalla - Cu 4 x 1.5-16mm² - 400 V - sininen
1920108
Nollakisko kosketussuojalla - Cu 8 x 1.5-16mm² - 400 V - sininen
1920109
Nollakisko kosketussuojalla - Cu 1 x 6-25mm² + 12 x 1.5-16mm² - 400 V - sininen
1920110
Nollakisko kosketussuojalla - Cu 1 x 6-25mm² + 16 x 1.5-16mm² - 400 V - sininen
1920111
Nollakisko kosketussuojalla - Cu 1 x 6-25mm² + 21 x 1.5-16mm² - 400 V - sininen