Sähköauton latausta missä ikinä liikutkin!
Enston sähköautojen latauslaitteet on suunniteltu ja valmistettu kestämään monenlaista käyttöä ja olosuhdetta. Yli vuosikymmenen kokemuksella me olemme sähköisen liikenteen pioneerejä. Operaattoreille, kaupungeille, kauppakeskuksille ja työpaikoille sopivien laitteidemme jopa 22 kW:n latausteho pitää sinut liikkeessä lyhyemmillä pysähdyksillä. EV Cloud takaa mutkattoman laitteiden jakäyttäjien yhteyden ja hallinnan.
Työpaikoilla
Edelläkävijät nostavat brändi-imagoaan ja panostavat kestävään kehitykseen tarjoamalla sekä työntekijöilleen että asiakkailleen latausvirtaa. Enston latausratkaisut voidaankin yhdistää esimerkiksi työsuhde-etuihin.
Enston latausratkaisuissa käyttäjillä voi määritellä erilaisia profiileja ja käyttölupia voi jakaa myös virtaille. Ensto Pron kattavat ominaisuudet tekevät siitä täydellisen ratkaisun käyttäjille, omistajille ja operaattoreille. Ensto Wallbox on kompakti ja modulaarinen ratkaisu, joka sopii monenlaisiin kohteisiin. Ensto Mediassa latauslaite yhdistyy medianäyttöön, jolloin sitä voidaan hyödyntää mainosalustana.
Kaupoilla
Kaupoilla vietetään enemmän aikaa, kun sähköauton saa kätevästi ladattua samalla. Myös brändimielikuva muuttuu edistyksellisemmäksi. Sähköauton lataus voidaan yhdistää osaksi pysäköintimaksua tai sitä voidaan tarjota ilmaiseksi kohderyhmän houkuttelemiseksi.
Pilvipohjainen käyttöjärjestelmä varmistaa sen, että latauslaitteet ovat aina ajan tasalla. Lisäksi se takaa etäyhteyden operaattoreille ja virhetilanteisiin. Pilvipalvelulla voidaan hallita kuormaa ja jakaa rajalliset resurssit turvallisesti.
Liikkeellä
Enston sähköautojen latausratkaisut mahdollistavat latauksen kaikkialla, tarjoten latausta pitkälle tulevaisuuteen. Edistyneet kommunikointivaihtoehdot ja ISO15118-yhteensopivuus varmistavat yhteensopivuuden kehittyvien teknologioiden kanssa.
Julkiseen lataamiseen suunnitellut Ensto Pro, Ensto Wallbox ja Ensto Media kestävät hyvin vettä (IP54) ja iskuja (IK10). Ensto Prosta on saatavilla erityinen jakelukaapillinen versio, joka on suunniteltu vastaamaan erityisesti operaattoreiden ja energiayhtiöiden tarpeisiin. Tarjoamme myös erilaisia tuoteräätälöintejä asiakaskohtaisista tarroista ja logoista aina tehdaskomissiointipalveluihin.
Ensto Wallbox
Ensto Wallbox on kompakti ja tehokas joka sään latauslaite. Seinään tai maahan asennettava Wallbox on saatavilla 1x22kW tai 2x22kW (latausvirta 6A...32A) kalustusvaihtoehtoina. “Selkäreppu-malli” (2x22kW) ylä- tai alasyötöllä sopii erinomaisesti virtakiskoasennuksiin.
Ensto Pro
Ensto Pro on luotettava ja kestävä laadukkaan palveluliiketoiminnan työjuhta. Sisäänrakennettu vikavirtasuoja (RCD Type A/30mA) ja ylivirtasuoja (MCB/32A) takaavat turvallisen asennuksen ja käytön. Pro voidaan varustaa myös vikavirtasuojan automaattisella palautustoiminnolla (ARD).