Tutustu sähkölämmittimiimme
Sähkölämmittimemme ovat helppoja asentaa ja vaihtaa uusiin. Ne soveltuvat uudisrakennuksiin, saneerauksiin ja lisälämmön lähteeksi.
8122010
Heater fixed/portable BETA BT 1000W IP21 K 39x85
8127430
Heater fixed/portable BETA BT 1000W IP21 P 39x85
8127410
Siirrettävä virtauslämmitin Beta 1000W/230V mekaanisella termostaatilla ja pistotulpalla. Väri valkoinen, RAL9010. IP21. 389x853mm.
8122015
Heater fixed/portable BETA BT 1500W IP21 K 39x112
8127435
Heater fixed/portable BETA BT 1500W IP21 P 39x112
8127415
Siirrettävä virtauslämmitin Beta 1500W/230V mekaanisella termostaatilla ja pistotulpalla. Väri valkoinen, RAL9010. IP21. 389x1121mm.
8122020
Heater fixed/portable BETA BT 2000W IP21 K 39x152
8127440
Heater fixed/portable BETA BT 2000W IP21 P 39x152
8127420
Siirrettävä virtauslämmitin Beta 2000W/230V mekaanisella termostaatilla ja pistotulpalla. Väri valkoinen, RAL9010. IP21. 389x1523mm.
8122002
Heater fixed/portable BETA BT 250W IP21 K 39x45
8127422
Heater fixed/portable BETA BT 250W IP21 P 39x45
8127402
Siirrettävä virtauslämmitin Beta 250W/230V mekaanisella termostaatilla ja pistotulpalla. Väri valkoinen, RAL9010. IP21. 389x451mm.
8122005
Heater fixed/portable BETA BT 500W IP21 K 39x59
8127425
Heater fixed/portable BETA BT 500W IP21 P 39x59
8127405
Siirrettävä virtauslämmitin Beta 500W/230V mekaanisella termostaatilla ja pistotulpalla. Väri valkoinen, RAL9010. IP21. 389x585mm.
8122007
Heater fixed/portable BETA BT 750W IP21 K 39x72
8127427
Heater fixed/portable BETA BT 750W IP21 P 39x72
8127407
Siirrettävä virtauslämmitin Beta 750W/230V mekaanisella termostaatilla ja pistotulpalla. Väri valkoinen, RAL9010. IP21. 389x719 mm.
8155010
Lämmitin kiinteä/siirrettävä BETA BT 1000W IP24 K39x85
8155015
Lämmitin kiinteä/siirrettävä BETA BT 1500W IP24 K 39x112
8155020
Lämmitin kiinteä/siirrettävä BETA BT 2000W IP24 K 39x152
8155002
Lämmitin kiinteä/siirrettävä BETA BT 250W IP24 K 39x45
8155005
Lämmitin kiinteä/siirrettävä BETA BT 500W IP24 K 39x59
8155007
Lämmitin kiinteä/siirrettävä BETA BT 750W IP24 K 39x72