Tutustu pihapiirivalaisimiimme
Valolla viimeistelty piha tai puutarha on kuin kruunu kodillesi tai taloyhtiöllesi. Valaise kulkutiet, pustot, julkisivut ja puutarhat Ensto-ulkovalaisimilla. Isommilla pihoilla voit yhdistellä puutarha- ja puistovalaisimia jolloin saat yhdenmukaisen ulkonäön laadukkaan valon lisäksi. Valitse suosikkisi pylväsvalaisimista, seinävalaisimista sekä terassivalaisimista ja luo unelmiesi tunnelma omaan pihaasi.
Tuoteperheet
4503324
Seinävalaisin ulko AT103ALAP 100W E27 ANTPRONS
4503327
Seinävalaisin ulko AT103ALM 100W E27 MU
4503330
Seinävalaisin ulko AT103ALV 100W E27 VA
4103036
Seinävalaisin ulko AVG03 75W E27 VA
4103125
Yleisvalaisin AVG03GH 75W E27 GH
4103136
Yleisvalaisin AA01 IP44 60W E27 AC C VA
4103137
Yleisvalaisin AA01AP IP44 60W E27 AC C AP
4103139
Yleisvalaisin AA01APLED IP44 10W/840 AC C AP
4103140
Yleisvalaisin AA01GH IP44 60W E27 AC C GH
4103142
Yleisvalaisin AA01GHLED IP44 10W/840 AC C GH
4103143
Yleisvalaisin AA01LED IP44 10W/840 AC C VA
4103145
Yleisvalaisin AA01M IP44 60W E27 AC C MU
4103146
Yleisvalaisin AA01MLED IP44 10W/840 AC C MU
4103151
Yleisvalaisin AVN03GH IP44 50W GU10 G C GH
4103152
Yleisvalaisin AVN07GH IP44 35W GU10 G C GH
4103149
Yleisvalaisin AVN01GH IP44 2X50W GU10 G C GH
4503306
Pylväsvalaisin AT101ALAP 100W E27 ANTPRONS
4503309
Pylväsvalaisin AT101ALM 100W E27 MU
4503312
Pylväsvalaisin AT101ALV 100W W27 VA
4503200
Pylväsvalaisin AVG01 IP44 75W E27 G C VA
4103560
Pylväsvalaisin AVG01AP IP44 75W E27 G O AP
4103121
Yleisvalaisin AVG01GH 75W E27 GH
4503206
Pylväsvalaisin AVG01M IP44 75W E27 G O MU
4103080
Yleisvalaisin AVGP05 IP44 60W E27 G C VA