Kuivamuuntajat
Jokainen kuivamuuntajamme testataan ennen asiakkaalle lähettämistä. Ne ovat pienempiä, turvallisempia, ympäristöystävällisempiä ja kustannustehokkaampia kuin saman teholuokan öljykäyttöiset muuntajat. Meiltä saat koko sähköasennuksen muuntajista jakelukiskoihin ja pääjakelujärjestelmään.
Ainutlaatuista suorituskykyä
Jokainen kuivamuuntajamme testataan ennen asiakkaalle lähettämistä. Siksi annamme kaikille vakiotoimisille muuntajillemme kahden vuoden takuun. Laajasta valikoimastamme löytyy suljettuja kuivamuuntajia 160 kVA:n ja 20 MVA:n väliltä.
Suljetut kuivamuuntajamme ovat pienempiä, turvallisempia, ympäristöystävällisempiä ja kustannustehokkaampia kuin saman teholuokan öljykäyttöiset muuntajat. E3-C2-F1-luokitellut cast resin –kuivamuuntajamme tarjoavat ainutlaatuista suorituskykyä vaikeimmissakin olosuhteissa (IEC 60076-11).
Green T.HE:n osittaispurkaus on korkeintaan 10 pC. Se kestää paremmin rasitusta ja sen käyttöikä on pidempi. Kuivamuuntajamme on kevyt ja pienikokoinen. Sen uusi magneettiydin mahdollistaa mukauttamisen kaikenlaisiin tarpeisiin.
Vakiovarusteet
- Välijännite liittimet: 3 kpl
- Alajännite liitäntäkiskot: 4 kpl
- Väliottokytkin liittimet: 3 kpl
- Nostosilmukat: 4 kpl
- Maadoituspultit: 2 kpl
- 90° kääntyvät pyörät: 4 kpl
Yleisiä ominaisuuksia
Kompakti ja turvallinen
Magneettiydin
Häviöluokka AoAk
Ympäristöluokka E3 vakiona
Ilmastoluokka C2
Paloluokka F1
Nimellisteho 100–3150 kVA – erikoismallit jopa 20 MVa
Eristystaso 36 kV asti
Nimellistaajuus 50 Hz – muut taajuudet mahdollisia
Suurjännitekelat (HV) valmistettu alumiinista ja vahvistettu lasikuidulla
Pienjännitekelat (LV) valmistettu hartsista ja polymerisoitu
Kotelointi IP21, IP31 tai IP23 – asennettuna tai erikseen
Ympäristö- ja käyttäjäystävällisempi valinta
Jopa 2,5 prosenttia kaikesta EU:ssa kulutetusta energiasta hukataan Euroopan komission mukaan muuntajahäviöiden vuoksi. Ekosuunnitteludirektiivin mukaiset Green T.HE -kuivamuuntajamme huolehtivat siitä, että energiankulutusta voidaan vähentää johdonmukaisesti. Se johtaa paitsi taloudellisiin säästöihin, myös hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen.
Innovatiiviset materiaalit ja suunnittelu takaavat kuivamuuntajiemme tehokkuuden sekä helppokäyttöisyyden. Liittimemme on rakennettu helpottamaan tuotteen kytkentää ja magneettisydän huolehtii korkeasta suorituskyvystä sekä pienistä häviöistä. Silti kuivamuuntajiemme koot ovat pysyneet samoina.
Lisävarusteet
- Suojakotelo: IP21, IP31, IP23 – saatavilla asennettuna ja erikseen
- Suojarele: vakiomalli T154 – saatavilla myös modbus- ja ethernet-suojareleet
- Lisäpuhaltimet – jäähdytyspuhaltimilla voi hetkellisesti ylikuormittaa 140% asti
- Tärinänvaimentimet
Ota yhteyttä
Pyydä tarjous
Jari Hirvonen
UPS-varavoimajärjestelmät
Puh. 040 665 2850
jari.hirvonen@legrand.com
Jani Åkerlund
Aluepäällikkö
Puh. 050 323 2910
jani.akerlund@legrand.com
kW-set Oy
Sertifioitu partneri,
kiskosillat
Puh. 020 741 5640
myynti@kwset.fi
Caverion Suomi Oy
Sertifioitu partneri,
UPS
Puh. 010 4071
Yhteydenottolomake
Varavoimaan erikoistunut kW-set tarjoaa korkealaatuisia ratkaisuja avaimet käteen -palveluna.
Caverion suunnittelee, asentaa, huoltaa ja pitää kaikki kiinteistöjen tekniset järjestelmät kunnossa.