Tutustu Tassu-lattialämmityskaapeleihimme
Tassu-lattialämmityskaapeli on huoltovapaa kuivien ja kosteiden tilojen lämmitysratkaisu. Tassu-kaapelin teho on 20 W/m, ja sitä käytetään pääasiassa uusissa betonirakenteisissa lattioissa.
-
Käyttökohde
-
Nimellisjännite
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Lisätarvike
-
Varaosa
-
Suurin pitolämpötila
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Lämpöteho
-
Suojaus
-
Kaapelityyppi
-
Leveys
-
Korkeus
-
Väri
8168686
Lattialämmityskaapeli TASSU 1000W 50m 6,7-12,5m²
8168687
Lattialämmityskaapeli TASSU 1200W 54m 8,0-15,0m²
8168676
Lattialämmityskaapeli TASSU 150W 7m 1,0-1,9m²
8168688
Lattialämmityskaapeli TASSU 1600W 72m 10,7-20,0m²
8168689
Lattialämmityskaapeli TASSU 1800W 86m 12,0-22,5m²
8168677
Lattialämmityskaapeli TASSU 200W 9m 1,3-2,5m²
8168690
Lattialämmityskaapeli TASSU 2200W 106m 14,7-27,5m²
8168678
Lattialämmityskaapeli TASSU 240W 11m 1,6-3,0m²
8168679
Lattialämmityskaapeli TASSU 300W 15m 2,0-3,8m²
8168680
Lattialämmityskaapeli TASSU 440W 20m 2,9-5,5m²
8168681
Lattialämmityskaapeli TASSU 500W 25m 3,3-6,3m²
8168682
Lattialämmityskaapeli TASSU 600W 29m 4,0-7,5m²
8168683
Lattialämmityskaapeli TASSU 700W 35m 4,7-8,8m²
8168684
Lattialämmityskaapeli TASSU 800W 38m 5,3-10,0m²
8168685
Lattialämmityskaapeli TASSU 900W 40m 6,0-11,3m²
1329002
Kiinnitysvanne Kiinnitysvanne 12 mm x 20 m