Tutustu rei'itettyihin levyhyllyihin C2, teräs
Meillä on markkinoiden laajin tuotevalikoima, 9 leveyttä välillä 50-600 mm. Erikoisvärisävyt ja -kiiltoasteet voidaan tarjota tarpeen mukaan.
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Pituus
-
Pituus
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Materiaalin paksuus
-
Materiaalin paksuus
-
Sivuseinän perforointi
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
NATO-kiinnitysreiät
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kansikappaleella
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Väri
-
RAL-numero
1467580
MP-3931V Levyh. reijit. 50V 3m
1467107
MP-3131SLevyhylly75mm,3m,reij.
1467581
MP-3131V Levyh. reijit. 75V 3m
1467122
MP-3531SLevyhylly300mm2m,reij.
1467584
MP-3531V Levyh. reijit 300V 2m
1467126
MP-3631SLevyhylly400mm2m,reij.
1467130
MP-3731SLevyhylly500mm2m,reij.
1467134
MP-3831SLevyhylly600mm2m,reij.
1467114
MP-3231SLevyhylly100mm,3m,reij
1468513
MP-3331S Levyh. Reij. 150mm 3m
1468514
MP-3331V Levyh. reij. 150mm 3m
1467118
MP-3431SLevyhylly200mm3m,reij.
1467583
MP-3431V Levyh. reijit 200V 3m
1467582
MP-3231V Levyh. reijit 100V 3m
1467585
MP-3631V Levyh. reijit 400V 2m
1467586
MP-3731V Levyh. reijit 500V 2m
1467587
MP-3831V Levyh. reijit 600V 2m
1467579
MP-3931S Levyh. reijit. 50S 3m