Tutustu lisätarvikkeisiin
Ensto Intro -asennuskalustesarjasta löytyy myös IP44-tiivisteet, erilaisia sovittimia ja umpinaisia keskiölevyjä.
Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Yksikköjen määrä
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Kokoonpano
-
Kokoonpano
-
Läpinäkyvä
-
Asennussuunta
-
Lisätarvike
-
Merkintä/ilmaisu
-
Materiaali
-
Vaakayksiköiden määrä
-
Kiinnitysrengas
-
Varaosa
-
Merkintäalueella
-
Kohomerkintä (esteettömyys)
-
Materiaalin laatu
-
Pysty-yksiköiden määrä
-
Materiaalin laatu
-
Pölysuojakannella
-
Käyttö
-
Käyttö
-
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä
-
Liitäntäsuunta
-
Pinnan suojaus
-
Asennuskehys
-
Käyttötilan indikointi
-
Malli / Tyyppi
-
Painettava merkintä
-
Asennustapa
-
Asennustapa
-
Merkinnällä
-
Soveltuu johtokanavalle
-
Soveltuu uppoasennukseen
-
Laitteen leveys
-
Laitteen leveys
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Laitteen korkeus
-
Kiinnitystapa
-
Vedonpoistin
-
Vedonpoistin
-
Laitteen syvyys
-
Laitteen syvyys
-
Uppoasennus
-
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla
-
Pintamateriaali
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
Moduulien lukumäärä
-
Saranoitu kansi
-
Kiskoilla/jatkoilla
-
Liitinten lukumäärä
-
Suojattu kotelointi
-
Eristetty ruuviliitos
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Varastointilämpötila
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Halogeeniton
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
-
Latinalaiset puulajit
-
Puun sertifiointi
-
Puun ilmastoalue
-
Merkintäpaikka
ENSTO
Ensto Intro Universal Accessories
REF. LS994BSWFI
2113544
2113544
Keskiölevy Umpilevy, musta
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Intro Universal Accessories
REF. LS994BWWFI
2113524
2113524
Keskiölevy Umpilevy, valkoinen
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Intro Universal Accessories
REF. LS961Z5SWFI
7907124
7907124
Adapteri 55x55 kalusteille, musta
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Intro Universal Accessories
REF. LS961Z5WWFI
7907125
7907125
Adapteri 55x55 kalusteille, valkoinen
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Intro Universal Accessories
REF. LS961ZSWFI
7907102
7907102
Sovitin 50x50-keskiöisille tuott., mu
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Intro Universal Accessories
REF. LS961ZWWFI
7907100
7907100
Sovitin 50x50-keskiöisille tuott., va
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Intro Universal Accessories
REF. LS964GEFI
2113666
2113666
Keskiölevy 22,5mm reiällä, keltainen
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Intro Universal Accessories
REF. LS964WWFI
2113665
2113665
Keskiölevy 22,5mm reiällä, valkoinen
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Intro Universal Accessories
REF. LS990ASWFI
2113636
2113636
Keskiölevy Kaap. vedonpoistolla, musta
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Intro Universal Accessories
REF. LS990AWWFI
2113626
2113626
Keskiölevy kaap. vedonpoistolla, valk
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Intro Cover Frames
REF. LS990SWAFI
2113721
2113721
Sovitin 85mm/100mm, musta
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Intro Cover Frames
REF. LS990WWAFI
2113720
2113720
Sovitin 85mm/100mm, valkoinen
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Intro Presence and Movement Detectors
REF. ASCD50DSFI
2621072
2621072
Asennustarvike Tiiviste IP44 uppo-vahdeille
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Intro Socket Outlets
REF. 551WU100FI
2113812
2113812
Tiiviste IP44-tiiviste, 100mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Intro Switches
REF. 551WU85FI
2113811
2113811
Tiiviste IP44-tiiviste, 85mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Intro Dimmers and IR Products
REF. 140DFI
2621054
2621054
Asennustarvike Tiiviste kiertonuppisäätimelle
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän