Tutustu teollisuusvalaisimiimme
Ensto-teollisuusvalaisimet luovat turvallisen ympäristön tehtaisiin, varastoihin, tuotantotiloihin, parkkihalleihin ja muihin teollisiin tiloihin. Valikoima sisältää erilaisia valonjako- ja valovirtavaihtoehtoja soveltuen erinomaisesti työpisteistä korkeimpinkiin varastoihin. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4364170
Ohjaustarvike AMJK1 JOUSIKIINNIKEPARI
4364172
Ohjaustarvike AMJK2 JOUSIKIINNIKEPARI
4364185
Ohjaustarvike AMJK2S MEK70 JOUSIKIINNIKEPARI
4360038
Ohjaustarvike AMJK2SV MEK70 JOUSIKIINN.PARI
4265382
Mekaaninen lisätarvike AMJK2V JOUSIKIINNIKEPARI
4265305
Mekaaninen lisätarvike AMJK3 JOUSIKIINNIKEPARI
4360083
Ohjaustarvike AMJK3V JOUSIKIINNIKEPARI VA
4361441
Ohjaustarvike AMJK1 Ripustuskoukkupari
4364176
Päätykannake AMRPK PÄÄTYKANNATINPARI 1M
4265379
Mekaaninen lisätarvike AMRPK330 0,3M PÄÄTYKANNAKEPARI
4265380
Mekaaninen lisätarvike AMRPK500 0,5M PÄÄTYKANNAKEPARI
4360334
Yleisvalaisin AMSLR12O IP44 LED 55W/840
4360511
Yleisvalaisin AMSLR12O45 IP44 LED 39W/840
4360338
Yleisvalaisin AMSLR15O IP44 LED 66W/840
4360512
Yleisvalaisin AMSLR15O55 IP44 LED 48W/840
4360514
Yleisvalaisin AMSLR6O IP44 LED 30W/840
4360515
Yleisvalaisin AMSLR6O20 IP44 LED 22W/840
4360340
Yleisvalaisin AMSLR9O IP44 LED 43W/840
4360520
Yleisvalaisin AMSLR9O30 IP44 LED 30W/840
4360566
Syväsäteilijä HB360.100MBED LED IP65 103W/84
4360568
Syväsäteilijä HB360.100WBED LED IP65 103W/84
4360569
Syväsäteilijä HB360.150MBED LED IP65 140W/84
4360571
Syväsäteilijä HB360.150WBED LED IP65 140W/84
4360572
Syväsäteilijä HB360.200MBED LED IP65 198W/84