Tutustu asennuskalusteisiimme ja ohjausjärjestelmiimme
Meidän asennuskalusteillamme ja ohjausjärjestelmillämme onnistut varmasti. Tarjoamme maailman kattavimman valikoiman niin teollisiin ja kaupallisiin sovelluksiin kuin koteihinkin. Meiltä saat myös älykkäät ja energiaa säästävät ratkaisut, kuten liiketunnistimet ja valonsäätimet.
1404561
Kanavapistorasia eDuct 8-os, punainen
1404375
Kanavapistorasia eDuct, 8-os., musta
1404376
Kanavapistorasia eDuct, 8-os., valkoinen
1404400
Kojerasia johtokanavaan, 1-os
1404378
Kojerasia Kojerasia peitelevyllä, musta
1404377
Kojerasia Kojerasia peitelevyllä, valk.
2818196
Asennustarvike KNX Upotuskotelo SP0081U/SC0081U
7907126
Liitin XLR-runkonaaras, 3-nap
7907127
Liitin XLR-runkouros, 3-nap
2621190
Läsnäolotunnistin 360°-anturi, app, valkoinen
2621099
Läsnäolotunnistin 360°, IP21, kaukosääd, valkoin
2621164
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-IN-SW 16A IP30 U
2621165
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-IN-WW 16A IP30 U
2621090
Yhdistelmätermostaatti kosketusnäytöllä, 16 A, IP21
2818195
Painike KNX Kiertonuppiohjain
2113531
Peitelevy LSZero peitelevy 1-os, va
2113532
Peitelevy LSZero peitelevy 2-os, va
2113533
Peitelevy LSZero peitelevy 3-os, va
2113620
Vipu 1/6 -kytkimelle, valkoinen
2113631
Vipu Vipu-5 linssillä, musta
2113621
Vipu Vipu-5 linssillä, valkoinen
2113563
Vipu Verho-ohjainpainike, musta
2113562
Vipu Verho-ohjainpainike, valkoinen
2113635
Vipu Vipu-5 kytkin, musta