Tutustu Legrand-koteloihimme
Räätälöi kotelosi Legrandin laajan valikoiman avulla, johon kuuluu tavallisia ja rei'itettyjä levyjä, eristettyjä modulaarisia alustoja ja sisäovia, lämmitys-, ilmanvaihto- ja lukituslaitteita. Valikoimamme tarjoaa vakautta ja turvallisuutta korkeimpienkin kriteerien mukaisesti.
Asennuslevy - koteloille korkeus 400 x leveys 300 tai korkeus 300 x leveys 400 mm
Asennuslevy - koteloille korkeus 500 x leveys 400 mm
Asennuslevy - koteloille korkeus 600 x leveys 400 tai korkeus 400 x leveys 600 mm
Asennuslevy - koteloille korkeus 700 x leveys 500 mm
Asennuslevy - koteloille korkeus 800 x leveys 600 tai korkeus 600 x leveys 800 mm
Asennuslevy - koteloille korkeus 800 x leveys 1000 tai korkeus 1000 x leveys 800 mm
Asennuslevy - koteloille korkeus 1200 x leveys 800 mm
Asennuslevy - koteloille korkeus 1400 x leveys 800 mm
Asennuslevy - koteloille korkeus 500 x leveys 500 mm
Asennuslevy - koteloille korkeus 300 x leveys 200 mm
Kotelo Plexo - IP 55 - IK 07 - 310x240x124 - 24 läpivientikumia
Kotelo Plexo - IP 55 - IK 07 - 360x270x124 - 24 läpivientikumia
Jakorasia Plexo - IP55 - IK07 - 65x65x40 - 7 läpivientikumia
Jakorasia Plexo - IP55 - IK07 - 80x80x45 - 7 läpivientikumia
Jakorasia Plexo - IP55 - IK07 - 105x105x55 - 7 läpivientikumia
Kotelo Plexo - IP 55 - IK 07 - 130x130x74 - 10 läpivientikumia
Kotelo Plexo - IP 55 - IK 07 - 155x110x74 - 10 läpivientikumia
Kotelo Plexo - IP 55 - IK 07 - 180x140x86 - 10 läpivientikumia
Kotelo Plexo - IP 55 - IK 07 - 220x170x86 - 14 läpivientikumia
3417815
Practibox S pinta-asennettava moduulikotelo N- ja PE-liittimillä - savunharmaa ovi - 1 rivi 4 moduulia rivissä
3417816
Practibox S pinta-asennettava moduulikotelo N- ja PE-liittimillä - savunharmaa ovi - 1 rivi 8 moduulia rivissä
3417817
Practibox S pinta-asennettava moduulikotelo N- ja PE-liittimillä - savunharmaa ovi - 1 rivi 12 moduulia rivissä
3417818
Practibox S pinta-asennettava moduulikotelo N- ja PE-liittimillä - savunharmaa ovi - 2 riviä 12 moduulia rivissä
3417819
Practibox S pinta-asennettava moduulikotelo N- ja PE-liittimillä - savunharmaa ovi - 3 riviä 12 moduulia rivissä