Tutustu Tino ramppi -valaisimiin
Ensto Tino Ramppi on energiatehokas, IP44-luokiteltu metallirunkoinen teollisuusvalaisin. Laaja optiikka- ja tehovalikoima mahdollistavat Tinon monipuolisen käytön mm. myymälöissä, logistiikka- ja pysäköintihalleissa. Tino Ramppi soveltuu asennettavaksi ripustuskiskojen väliin ramppikannakkeilla tai suoraan ripustuskiskoon lisävarusteena saatavilla jousikiinnikkeillä.
Tuoteperheen tuotekortti
Lataa tästä tuoteperheen tuotekortti (pdf).
Ladattavat tiedostot
Tutustu tarkemmin tuoteperheen ladattaviin tiedostoihin.
Projektiräätälöinti ja valaistussuunnittelu
Suunnittelutiimimme auttaa Sinua oikean valaisinratkaisun löytämiseksi.
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Läpinäkyvä
-
Lisätarvike
-
Materiaali
-
Lamppujen/moduulien lukumäärä
-
Tehokerroin
-
Sisältää lampun
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Varaosa
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Liiketunnistin
-
Kotelointiluokka (NEMA)
-
Himmennys DALI
-
Himmennys DALI
-
Valonjako
-
Himmennys DSI
-
Lampunpidin
-
Lampunpidin
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Hipaisuhimmennys
-
Valonlähteen tyyppi
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Painonappihimmennys
-
Vaihdettava liitäntälaite
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Himmennys 0-10 V
-
Napojen lukumäärä
-
Korkeus/syvyys
-
Himmennys DMX
-
Himmennys potentiometri
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Rungon väri
-
Soveltuu turvavalaistukseen
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Himmennys Zigbee
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa
-
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24
-
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista
-
Integroitu varateholähde
-
Sisältää kytkimen
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Säädettävä värilämpötila
-
Säädettävä valovirta (lumen)
-
Säädettävä valonjako
-
Kaapelointitapa
-
Kaapelointitapa
-
Johtimen poikkipinta-ala
-
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä
-
Bluetooth -ohjattava
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Kytkentätapa
4364170
Ohjaustarvike AMJK1 JOUSIKIINNIKEPARI
4364172
Ohjaustarvike AMJK2 JOUSIKIINNIKEPARI
4265382
Mekaaninen lisätarvike AMJK2V JOUSIKIINNIKEPARI
4265305
Mekaaninen lisätarvike AMJK3 JOUSIKIINNIKEPARI
4360083
Ohjaustarvike AMJK3V JOUSIKIINNIKEPARI VA
4361441
Ohjaustarvike AMJK1 Ripustuskoukkupari
4364176
Päätykannake AMRPK PÄÄTYKANNATINPARI 1M
4265379
Mekaaninen lisätarvike AMRPK330 0,3M PÄÄTYKANNAKEPARI
4265380
Mekaaninen lisätarvike AMRPK500 0,5M PÄÄTYKANNAKEPARI
4360437
Teollisuusvalaisin suljettu TN2284MBC IP44 107W/840 AC C
4360439
Teollisuusvalaisin suljettu TN2284MBCED 107W/840 AC C DALI
4360440
Teollisuusvalaisin suljettu TN2284MBF IP44 107W/840 AC F
4360442
Teollisuusvalaisin suljettu TN2284MBFED 107W/840 AC F DALI
4360443
Teollisuusvalaisin suljettu TN2284WBC IP44 107W/840 AC C
4360445
Teollisuusvalaisin suljettu TN2284WBCED 107W/840 AC C DALI
4360446
Teollisuusvalaisin suljettu TN2284WBF IP44 107W/840 AC F
4360448
Teollisuusvalaisin suljettu TN2284WBFED 107W/840 AC F DALI
4360587
Teollisuusvalaisin suljettu TN31104MBF 130W/840 AC F
4360589
Teollisuusvalaisin suljettu TN31104MBFED 130W/840 AC F DAL
4360590
Teollisuusvalaisin suljettu TN31104WBF 130W/840 AC F
4360592
Teollisuusvalaisin suljettu TN31104WBFED 130W/840 AC F DAL
4360356
Teollisuusvalaisin suljettu TN22104MBC IP44 132W/840 AC C
4360376
Teollisuusvalaisin suljettu TN22104MBCED 132W/840 AC C DAL
4360377
Teollisuusvalaisin suljettu TN22104MBF IP44 132W/840 AC F