Ensto-alasvalovalikoima kattaa kodin ja julkisten tilojen valaistuksen tarpeet erittäin laajasti. Olemme huomioineet projektitarpeet erityisesti ohjauksen, valon laadun ja valaisimien asennettavuuden sekä ulkonäön suhteen. Erilaiset ohjausvaihtoehdot mahdollistavat miellyttävän valaistuksen käytön kohteessasi. Korjauskohteita varten valikoimasta löytyvät erikokoiset sovituskehykset itse valaisinta isompiin asennusaukkoihin. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4103442
Alasvalo ALSD240PP IP20 14W 830/840 VA
4103443
Alasvalo ALSD240PU IP44 14W 830/840 VA
4117316
Alasvalo ALSD240PU/DW IP44 14W DALI VA
4117314
Alasvalo ALSD240HPU/DW IP44 14W DALI HA
4103567
Alasvalo ALDD120PU IP44 8W 830/840 VA
4103591
Alasvalo ALDD120PU/DW IP44 8W DALI VA
4103569
Alasvalo ALDD180NU IP44 11W 830/840 VA
4103593
Alasvalo ALDD180NU/DW IP44 11W DALI VA
4103573
Alasvalo ALDD180NU pinta-as.kehys VA
4103568
Alasvalo ALDD180PU IP44 11W 830/840 VA
4103592
Alasvalo ALDD180PU/DW IP44 11W DALI VA
4103571
Alasvalo ALDD180PU pinta-as.kehys VA
4103570
Alasvalo ALDD240PU IP44 14W 830/840 VA
4103594
Alasvalo ALDD240PU/DW IP44 14W DALI VA
4103572
Alasvalo ALDD240PU pinta-as.kehys VA
4103445
Alasvalo ALFD125NU IP44 11W/840 LED
4103446
Alasvalo ALFD125PU IP44 11W/840 LED
4103596
Alasvalo ALFD125PU IP44 11W/840 DALI
4103449
Alasvalo ALFD125WNU IP44 11W/830 LED
4103451
Alasvalo ALFD125WPU IP44 11W/830 LED
4103598
Alasvalo ALFD125WPU IP44 11W/830 DALI
4103452
Alasvalo ALFD155PU IP44 15W/840 LED
4103599
Alasvalo ALFD155PU IP44 15W 840 DALI
4103454
Alasvalo ALFD155WPU IP44 15W/830 LED