Tutustu tällä sivulla Ensto-valaisimiin
Enston laaja valaisinvalikoima kattaa ratkaisut eri sovelluskohteisiin ja tarpeisiin. Valaistusprojekteissa saatat tarvita vakiovalikoimasta poikkeavia valaisimia, asennustarvikkeita tai erilaisia valaistuksen ohjausratkaisuja. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuotealueet
4103541
Työpistevalaisin AL124L680 LED 9W/830/840 2DSO
4103534
Työpistevalaisin AL124L880 LED 10W/830/840 2DSO
4103383
Työpistevalaisin AL13211LED/DW LED 6W/8DW DSO
4103385
Työpistevalaisin AL13215LED/DW LED 8W/8DW DSO
4103386
Työpistevalaisin AL13218LED/DW LED 9W/8DW DSO
4103388
Työpistevalaisin AL13236LED/DW LED 21W/8DW DSO
4103389
Työpistevalaisin AL13418LED/DW LED 9W/8DW 2DSO
4103394
Kylpyhuonevalaisin AL14018LED/DW IP44 LED 9W/8DW
4103395
Kylpyhuonevalaisin AL14118LED/DW IP44 LED 9W/8DW
4103397
Kylpyhuonevalaisin AL14218LED/DW IP44 9W/8DW DSO
4103398
Kylpyhuonevalaisin AL14229VLED/DW IP44 7W/8DW SO
4103400
Kylpyhuonevalaisin AL143L600/DW IP44 LED 7W/8DW S
4260666
Pinta-/ripustusvalaisin AIL14493 LED 22W/840 AC F
4260667
Pinta-/ripustusvalaisin AIL14493ED LED 22W/840 AC F DA
4260669
Pinta-/ripustusvalaisin AIL14493Y LED 27W/840 AC F
4260670
Ripustusvalaisin AIL14493YED LED 27W/840 AC F D
4260672
Pinta-/ripustusvalaisin AIL15493 LED 26W/840 AC F
4260673
Pinta-/ripustusvalaisin AIL15493ED LED 26W/840 AC F DA
4260675
Pinta-/ripustusvalaisin AIL15493Y LED 30W/840 AC F
4260676
Pinta-/ripustusvalaisin AIL15493YED LED 30W/840 AC F D
4260690
Pinta-/ripustusvalaisin AIL18493 LED 44W/840 AC F
4260691
Pinta-/ripustusvalaisin AIL18493ED LED 44W/840 AC F DA
4503020
Kupu TORI KUPU PMMA OPAL
4503098
Pylväsvalaisin AC600LEDBPHH 35W/840 BP AC HH