Tutustu seinä- ja kattovalaisimiimme
Ensto-yleisvalaisimet ovat tuttuja jo vuosikymmenten takaa! Yleisvalaistuksen erittäin laaja portfolio kattaa valaisintarpeet rakennusten eri tiloissa. Erikokoiset valaisimet, useat valovirtavaihtoehdot, ohjaustavat ja liiketunnistuksen uudet teknologiat tekevät valikoimastamme erittäin kiinnostavan. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4159518
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP44 LED 18W/840 DALI P
4159528
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP44 LED 18W/830 DALI P
4159519
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP21/44 LED 18W/840 DAL
4159529
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP21/44 LED 18W/830 DAL
4159513
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP44 LED 18W/840 D PC O
4159524
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP44 LED 18W/830 D PC O
4159514
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP21/44 LED 18W/840 D G
4159525
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP21/44 LED 18W/830 D G
4159508
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP44 LED 18W/840 E PC O
4159512
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370/1M IP44 LED 18W/840 E P
4159520
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP44 LED 18W/830 E PC O
4159509
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP21/44 LED 18W/840 E G
4159521
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP21/44 LED 18W/830 E G
4290314
Yleisvalaisin AVD550 LED 39W/840 PC O DALI
4290319
Yleisvalaisin AVD550 LED 39W/830 PC O DALI
4290316
Yleisvalaisin AVD550 LED 39W/840 PC O
4290317
Yleisvalaisin AVD550 LED 39W/830 PC O
4117009
Mekaaninen lisätarvike AVR1/4/14 valaisimille, valkoi
4117105
Mekaaninen lisätarvike AVR70, valkoinen
4103473
Tunnistinvalaisin AVR320 IP44 10W/830/840 DP51M
4103517
Yleisvalaisin AVR320 IP44 LED10W/830/840 1M
4103532
Yleisvalaisin AVR320 IP44 LED14W/830/840 1M
4117598
Kiinnike AVR254 uppokiinnikesanka
4117590
Mekaaninen lisätarvike AVR254 valaisimille, valkoinen