Ensto-alasvalovalikoima kattaa kodin ja julkisten tilojen valaistuksen tarpeet erittäin laajasti. Olemme huomioineet projektitarpeet erityisesti ohjauksen, valon laadun ja valaisimien asennettavuuden sekä ulkonäön suhteen. Erilaiset ohjausvaihtoehdot mahdollistavat miellyttävän valaistuksen käytön kohteessasi. Korjauskohteita varten valikoimasta löytyvät erikokoiset sovituskehykset itse valaisinta isompiin asennusaukkoihin. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4103442
Alasvalo ALSD240PP IP20 14W 830/840 VA
4103443
Alasvalo ALSD240PU IP44 14W 830/840 VA
4117316
Alasvalo ALSD240PU/DW IP44 14W DALI VA
4103567
Alasvalo ALDD120PU IP44 8W 830/840 VA
4103591
Alasvalo ALDD120PU/DW IP44 8W DALI VA
4103569
Alasvalo ALDD180NU IP44 11W 830/840 VA
4103593
Alasvalo ALDD180NU/DW IP44 11W DALI VA
4103573
Alasvalo ALDD180NU pinta-as.kehys VA
4103568
Alasvalo ALDD180PU IP44 11W 830/840 VA
4103592
Alasvalo ALDD180PU/DW IP44 11W DALI VA
4118001
Alasvalo ALS85WSD/3K 9W/830 LED WH
4118002
Alasvalo ALS90NR 4W/840 LED WH
4118003
Alasvalo ALS90NR/3K 4W/830 LED WH
4118004
Alasvalo ALS90NS 4W/840 LED WH
4118005
Alasvalo ALS90NS/3K 4W/830 LED WH
4118006
Alasvalo ALS90WRD 9W/840 LED WH
4118007
Alasvalo ALS90WRD/3K 9W/830 LED WH
4103421
Alasvalo ALSD117HPU IP44 8W 830/840 HA
4117299
Alasvalo ALSD117HPU/DW IP44 8W DALI HA
4103422
Alasvalo ALSD117PU IP44 8W 830/840 VA
4117301
Alasvalo ALSD117PU/DW IP44 8W DALI VA
4103424
Alasvalo ALSD168HNP IP20 14W 830/840 HA
4103425
Alasvalo ALSD168HNU IP44 14W 830/840 HA
4117302
Alasvalo ALSD168HNU/DW IP44 14W DALI HA