Tutustu seinä- ja kattovalaisimiimme
Ensto-yleisvalaisimet ovat tuttuja jo vuosikymmenten takaa! Yleisvalaistuksen erittäin laaja portfolio kattaa valaisintarpeet rakennusten eri tiloissa. Erikokoiset valaisimet, useat valovirtavaihtoehdot, ohjaustavat ja liiketunnistuksen uudet teknologiat tekevät valikoimastamme erittäin kiinnostavan. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4117910
Kupu AVR1 valaisimille, opaali
4117912
Kupu AVR1-PIR valaisimille, opaali
4117926
Kupu AVR254 valaisimille
4117927
Kupu AVR254-PIR valaisimille
4117930
Kupu AVR4 valaisimille
4117938
Kupu AVR70 valaisimille, opaali
4117941
Kupu AVR71 valaisimille
4117942
Kupu AVR72 valaisimille
4159518
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP44 LED 18W/840 DALI P
4159528
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP44 LED 18W/830 DALI P
4159519
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP21/44 LED 18W/840 DAL
4159529
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP21/44 LED 18W/830 DAL
4159513
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP44 LED 18W/840 D PC O
4159524
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP44 LED 18W/830 D PC O
4159514
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP21/44 LED 18W/840 D G
4159525
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP21/44 LED 18W/830 D G
4159508
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP44 LED 18W/840 E PC O
4159512
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370/1M IP44 LED 18W/840 E P
4159520
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP44 LED 18W/830 E PC O
4159509
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP21/44 LED 18W/840 E G
4159521
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP21/44 LED 18W/830 E G
4290314
Yleisvalaisin AVD550 LED 39W/840 PC O DALI
4290319
Yleisvalaisin AVD550 LED 39W/830 PC O DALI
4290316
Yleisvalaisin AVD550 LED 39W/840 PC O