Tutustu Ensto Intro -asennuskalusteisiimme
Tyylikästä designia, korkealuokkaista laatua ja helppo asentaa. Ensto Intro on monipuolinen ja energiatehokas asennuskalustesarja asuin-, liike- ja julkiseen rakentamiseen.
2621164
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-IN-SW 16A IP30 U
2621165
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-IN-WW 16A IP30 U
2621090
Yhdistelmätermostaatti kosketusnäytöllä, 16 A, IP21
7907126
Liitin XLR-runkonaaras, 3-nap
7907127
Liitin XLR-runkouros, 3-nap
2621190
Läsnäolotunnistin 360°-anturi, app, valkoinen
2621099
Läsnäolotunnistin 360°, IP21, kaukosääd, valkoin
2621247
Lähetin BLE painike 2-os., mu
2621249
Lähetin BLE-painike 2-os., mu
2621246
Lähetin BLE-painike 2-os., va
2621265
Valonsäädin DALI-potentiometri TW, mus
2621266
Valonsäädin DALI-potentiometri TW, val
2621267
Valonsäädin Power DALI-potentiom. TW, mus
2621268
Valonsäädin Power DALI-potentiom. TW,val
2621031
Valonsäädin Kiertonuppiohj. 1-10V kytk.,mu
2621030
Valonsäädin Kiertonuppiohj. 1-10V kytk.,va
2621188
Liiketunnistin Relekoje, 3-johdin, 2300W
2621186
Liiketunnistin 180° standard, 230V/16A,musta
2621187
Liiketunnistin 180° standard, 230V/16A, valk
2621174
Valonsäädin Sivuohjainkoje säätimelle,2-j
2621175
Valonsäädin Sivuohjainkoje säätimelle,3-j
2621263
Valonsäädin Sivuohjain säätimelle, mus
2621264
Valonsäädin Sivuohjain säätimelle, val
2113667
Kytkin Koje, lukkopesälle