Tutustu kiinteistön sähkönjakelun valikoimaamme
Meiltä saat nopeasti joustavat ja laadukkaat ratkaisut kiinteistön sähkönjakeluun. Tarjoamme kattavan ja laadukkaan valikoiman virtakiskoja, kuivamuuntajat nopealla toimituksella ja UPS-laitteet valmiina käyttöönotettavaksi huoltopalveluineen. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme parhaan ratkaisun löytämiseksi!
1935127
Sulkutulppa EnstoNet XL -pistoliittimille
1935104
Pistoliitintarvike Laippakiinnike pistoliittimill
1935123
Haaroitin T-haaroitin 3n 32A, punainen
1935125
Haaroitin T-haaroitin 5n 25A, punainen
1935102
Vedonpoistin Kaapeleille, 11-17 mm, harmaa
1935103
Vedonpoistin Kaapeleille, 8-11 mm, harmaa
1935122
Haaroitin T-haaroitin 5n 25A sulake 10A
1935121
Haaroitin T-haaroitin 6n 25A, harmaa
Pistoliitintarvike Jakorasia-adapteri EnstoNet XL
1935100
Vedonpoistin FMC16:lle, harmaa
1935101
Vedonpoistin FMC20:lle, harmaa
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF-A mus 1m
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF-A 2m
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF-A mus 2m
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF-A 3m
1934548
Haaroitin 2-nap musta
1934547
Haaroitin 2-nap valkoinen
1934551
Haaroitin 3-nap musta
1934550
Haaroitin 3-nap valkoinen
1934242
Haaroitin 1-VAIHE, 7 LÄHTÖÄ, MUSTA
1934241
Haaroitin 1-VAIHE, 7 LÄHTÖÄ, VALKOINEN
1932181
Haaroitin Linect, 3-nap., A/A-koodaus
1934435
Haaroitin 3-nap. musta
1934813
Haaroitin 3-napainen, valkoinen