Tutustu Legrand-koteloihimme
Räätälöi kotelosi Legrandin laajan valikoiman avulla, johon kuuluu tavallisia ja rei'itettyjä levyjä, eristettyjä modulaarisia alustoja ja sisäovia, lämmitys-, ilmanvaihto- ja lukituslaitteita. Valikoimamme tarjoaa vakautta ja turvallisuutta korkeimpienkin kriteerien mukaisesti.
Asennuslevy - koteloille korkeus 400 x leveys 300 tai korkeus 300 x leveys 400 mm
Asennuslevy - koteloille korkeus 500 x leveys 400 mm
Asennuslevy - koteloille korkeus 600 x leveys 400 tai korkeus 400 x leveys 600 mm
Asennuslevy - koteloille korkeus 700 x leveys 500 mm
Asennuslevy - koteloille korkeus 800 x leveys 600 tai korkeus 600 x leveys 800 mm
Asennuslevy - koteloille korkeus 800 x leveys 1000 tai korkeus 1000 x leveys 800 mm
Asennuslevy - koteloille korkeus 1200 x leveys 800 mm
Asennuslevy - koteloille korkeus 1400 x leveys 800 mm
Asennuslevy - koteloille korkeus 500 x leveys 500 mm
Asennuslevy - koteloille korkeus 300 x leveys 200 mm
3417859
Atlantic metallikotelo 600 x 800 x 300 asennuslevyllä
3417860
Atlantic metallikotelo 600 x 1000 x 300 asennuslevyllä
3417861
Atlantic metallikotelo 800 x 1000 x 300 asennuslevyllä
3417862
Atlantic metallikotelo 1000 x 1200 x 300 asennuslevyllä
3417854
Atlantic metallikotelo 800 x 800 x 300 asennuslevyllä
3417855
Atlantic metallikotelo 600 x 600 x 400 asennuslevyllä
3417856
Atlantic metallikotelo 300 x 400 x 200 asennuslevyllä
3417857
Atlantic metallikotelo 400 x 600 x 200 asennuslevyllä
3417858
Atlantic metallikotelo 400 x 600 x 250 asennuslevyllä
3417874
Atlantic metallikotelo RST 300 x 200 x 160
3417875
Atlantic metallikotelo RST 400 x 300 x 200
3417876
Atlantic metallikotelo RST 500 x 400 x 200
3417878
Atlantic metallikotelo RST 600 x 400 x 200
3417879
Atlantic metallikotelo RST 600 x 400 x 250