Tutustu pihapiirivalaisimiimme
Valolla viimeistelty piha tai puutarha on kuin kruunu kodillesi tai taloyhtiöllesi. Valaise kulkutiet, pustot, julkisivut ja puutarhat Ensto-ulkovalaisimilla. Isommilla pihoilla voit yhdistellä puutarha- ja puistovalaisimia jolloin saat yhdenmukaisen ulkonäön laadukkaan valon lisäksi. Valitse suosikkisi pylväsvalaisimista, seinävalaisimista sekä terassivalaisimista ja luo unelmiesi tunnelma omaan pihaasi.
Tuoteperheet
4103151
Yleisvalaisin AVN03GH IP44 50W GU10 G C GH
4103152
Yleisvalaisin AVN07GH IP44 35W GU10 G C GH
4103149
Yleisvalaisin AVN01GH IP44 2X50W GU10 G C GH
4503306
Pylväsvalaisin AT101ALAP 100W E27 ANTPRONS
4503309
Pylväsvalaisin AT101ALM 100W E27 MU
4503312
Pylväsvalaisin AT101ALV 100W W27 VA
4503200
Pylväsvalaisin AVG01 IP44 75W E27 G C VA
4103560
Pylväsvalaisin AVG01AP IP44 75W E27 G O AP
4103121
Yleisvalaisin AVG01GH 75W E27 GH
4503206
Pylväsvalaisin AVG01M IP44 75W E27 G O MU
4103080
Yleisvalaisin AVGP05 IP44 60W E27 G C VA
4103082
Yleisvalaisin AVGP05GH IP44 60W E27 G O GH
4103083
Yleisvalaisin AVGP05M IP44 60W E27 G O MU
4103185
Yleisvalaisin AVN08GH IP44 2X35W GU10 G C GH
4103206
Yleisvalaisin AVN260 IP54 60W E27 PC O VA
4103154
Yleisvalaisin AVN260GH IP54 60W E27 PC O GH
4103208
Yleisvalaisin AVN260GHLED IP54 8W/840 PC GH
4103209
Yleisvalaisin AVN260L IP54 60W E27 PC O VA
4103155
Yleisvalaisin AVN260LGH IP54 60W E27 PC O GH
4103211
Yleisvalaisin AVN260LGHLED IP54 8W/840 PC GH
4103136
Yleisvalaisin AA01 IP44 60W E27 AC C VA
4103137
Yleisvalaisin AA01AP IP44 60W E27 AC C AP
4103139
Yleisvalaisin AA01APLED IP44 10W/840 AC C AP
4103140
Yleisvalaisin AA01GH IP44 60W E27 AC C GH