Tutustu puistovalaisimiimme
Ensto-puistovalaisinvalikoima valaisee pihat, puistot ja parkkipaikat ja kävelytiet. Pylväsvalaisimista on saatavana monia valonjakovaihtoehtoja optimaalisen valaistusratkaisun toteuttamiseksi. Voimme varustaa valaisimet myös automaattisella ohjausratkaisulla, joka säästää energiaa tinkimättä turvallisuudesta pimeän aikana. Valitse projektiisi sopiva tuote kattavasta Ensto-valikoimasta tai maailman suurimman ulkovalaisinvalmistajan Schréderin tuotevalikoimasta. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4534750
Pylväsvalaisin ZELA 24LED SYMM 41W 740
4534751
Pylväsvalaisin ZELA 16LED SYMM 38W 830
4534749
Pylväsvalaisin ZELA 16LED SYMM 38W 740
4534697
Pylväsvalaisin KAZU 24LED SYMM 79W 740
4534698
Pylväsvalaisin KAZU 24LED 5102 79W 740
4534695
Pylväsvalaisin KAZU 16LED SYMM 54W 740
4534696
Pylväsvalaisin KAZU 16LED 5102 54W 740
4534699
Pylväsvalaisin KIO LED 24LED SYMM 37,6W 740
4534702
Pylväsvalaisin KIO LED 32LED SYMM 70W 740
4534725
Tievalaisin OYO 20LED SYMM 25,7W 740
4534726
Tievalaisin OYO 20LED SYMM 45W 740
4534727
Tievalaisin OYO 40LED SYMM 89W 740
4534728
Pylväsvalaisin PERLA 64LED 6075 73W 740
4534730
Pylväsvalaisin PILZEO 24LED 5102 45W 740
4534729
Pylväsvalaisin PILZEO 24LED SYMM 45W 740
4534529
Pollarivalaisin CITRINE D 20LED SYMM 9W 830
4534777
Pylväsvalaisin ALURA 24LED SYMM 38,1W 740
4534778
Pylväsvalaisin ALURA 32LED SYMM 49W 740
4534779
Pylväsvalaisin ALURA 48LED SYMM 74W 740
4534530
Pollarivalaisin CITRINE D 20LED SYMM 9W 740
4503020
Kupu TORI KUPU PMMA OPAL
4503098
Pylväsvalaisin AC600LEDBPHH 35W/840 BP AC HH
4503099
Pylväsvalaisin AC600LEDBPM 35W/840 BP F AC MU
4503220
Pylväsvalaisin MAE30LGH IP65 25W/840 PC GH