Tutustu sulanapitotuotteisiimme
Sulanapitoratkaisut pitävät tärkeät kulkuväylät turvallisina ja estävät sekä putkistojen että sadevesijärjestelmien jäätymisen ja siten kiinteistön vaurioitumisen. Valikoimastamme löytyy sopivat kaapelivaihtoehdot kaikkeen kiinteistön sulanapitoon, kiinnitystarvikkeineen sekä ohjauslaitteineen. Laadukkailla termostaateilla ja antureilla varmistetaan sulanapidon toimiminen vain silloin, kun se on tarpeellista, energiaa tuhlaamatta.
2621324
Lämpötila-anturi ECOA904 lämpötila-anturi
2621092
Anturi ECO-termostaatin lattia-anturi
2621380
Sulanapitotermostaatti ECO500 16A IP65
2621320
Sulanapitotermostaatti ECO900 16A DIN
2621360
Sulanapitotermostaatti ECO910 16A DIN
2621321
Anturi ECOA901 lumi- ja jäätunnistin
2621322
Anturi ECOA902 lämpö/kosteustunnistin
2621323
Anturi ECOA903 lumi- ja jäätunnistin
5249322
Alumiiniteippi Alumiiniteippi 50 mm x 50 m
0431394
Sulanapitokaapeli Jatkopakkaus Tash-/Laak-kaap.
8168293
Asennus-/kytkentätarvike Kylmäkaapeli + loppupääte
8168291
Asennus-/kytkentätarvike Rasialiitos + loppupääte
8168292
Asennus-/kytkentätarvike Liitos Opti - Opti
0431395
Sulanapitokaapeli Liitospakkaus Optiheat Ramp
0431391
Lämmityskaapeli itserajoittuva Optiheat, 1/2", 3/4" ja 1"
0431310
Lämmityskaapeli itserajoittuva Optiheat 10, 10W/m, 350m
0431320
Lämmityskaapeli itserajoittuva Optiheat 20, 20W/m, 300-1000m
0431302
Lämmityskaapeli itserajoittuva Optiheat 20, 20W/m, 250m
0431332
Lämmityskaapeli itserajoittuva Optiheat Ramp, 50W/m
8168430
Sulanapitokaapeli itseraj. Plug'n Heat, 10 m, 100 W
8168432
Sulanapitokaapeli itseraj. Plug'n Heat, 12 m, 120 W
8168435
Sulanapitokaapeli itseraj. Plug'n Heat, 15 m, 150 W
8168422
Sulanapitokaapeli itseraj. Plug'n Heat, 2 m, 20 W
8168440
Sulanapitokaapeli itseraj. Plug'n Heat, 20 m, 200 W