Tutustu teollisuustuotteisiimme
Tarjoamme laadukkaita kotelointiratkaisuja ja teollisuuskomponentteja vaativimpiin ympäristöihin. Ammattitaitoisella henkilöstöllämme ja innovatiivisella suunnitteluosastollamme on vahvaa asiantuntemusta lukuisista eri sovelluksista ja raaka-aineista, muovit ja metallit mukaan lukien.
1710480
Lisätarvike IP 68, PA, harmaa, 120 l/h
1710482
Lisätarvike IP 68, PA, musta,120 l/h
3440959
Tuuletusventtiili IP 68, PA, harmaa, 120 l/h
3440957
Tuuletusventtiili IP 68, PA, harmaa, 1350 l/h
1710486
Lisätarvike IP 68, AISI304, 120l/h
Asennuskotelo PC Koko 200 x 200 x 187 mm
3445152
Asennuskotelo PC Koko 200 x 200 x 187 mm
Asennuskotelo PC Koko 200 x 200 x 187 mm
3445031
Asennuskotelo PC Koko 200 x 300 x 132 mm
Asennuskotelo PC Koko 200 x 300 x 132 mm
3445030
Asennuskotelo PC Koko 200 x 300 x 132 mm
Asennuskotelo PC Koko 200 x 300 x 132 mm
3445103
Asennuskotelo PC Koko 200 x 300 x 187 mm
Asennuskotelo PC Koko 200 x 300 x 187 mm
3445153
Asennuskotelo PC Koko 200 x 300 x 187 mm
Asennuskotelo PC Koko 200 x 300 x 187 mm
3445041
Asennuskotelo PC Koko 200 x 400 x 132 mm
Asennuskotelo PC Koko 200 x 400 x 132 mm
3445040
Asennuskotelo PC Koko 200 x 400 x 132 mm
Asennuskotelo PC Koko 200 x 400 x 132 mm
3445104
Asennuskotelo PC Koko 200 x 400 x 187 mm
Asennuskotelo PC Koko 200 x 400 x 187 mm
3445154
Asennuskotelo PC Koko 200 x 400 x 187 mm
Asennuskotelo PC Koko 200 x 400 x 187 mm