Tutustu teollisuustuotteisiimme
Tarjoamme laadukkaita kotelointiratkaisuja ja teollisuuskomponentteja vaativimpiin ympäristöihin. Ammattitaitoisella henkilöstöllämme ja innovatiivisella suunnitteluosastollamme on vahvaa asiantuntemusta lukuisista eri sovelluksista ja raaka-aineista, muovit ja metallit mukaan lukien.
2301119
Osmoz kosketinelementti ja runko - valaisematon - NC + pidin 1 asento
2301120
Osmoz kosketinelementti ja runko - valaisematon - NO + pidin 1 asento
2301125
Osmoz kosketinelementti ja runko - valaisematon - NC + pidin 3 asentoa
2301126
Osmoz kosketinelementti ja runko - valaisematon - NO + pidin 3 asentoa
2301122
Osmoz kosketinelementti ja runko - valaisematon - NO/NC + pidin 3 asentoa
2301129
Osmoz kosketinelementti ja runko - valaisematon - NO+NC + pidin 3 asentoa
2301131
Osmoz kosketinelementti ja runko - valaisematon - NO+2 NC + pidin 3 asentoa
2301127
Osmoz kosketinelementti ja runko - valaisematon - 2 NC + pidin 3 asentoa
2301130
Osmoz kosketinelementti ja runko - valaisematon - 2 NO+NC + pidin 3 asentoa
2301128
Osmoz kosketinelementti ja runko - valaisematon - 2 NO + pidin 3 asentoa
2301123
Osmoz kosketinelementti ja runko - valaisematon - 2xNO/NC + pidin 3 asentoa
2301272
Osmoz kosketuselementti - koteloihin - valaisematon - NC
2301273
Osmoz kosketuselementti - koteloihin - valaisematon - NO
2301261
Osmoz kalustamaton muovikotelo - IP 66 - IK 07 - 1 aukko - keltainen kansi
2301260
Osmoz kalustamaton muovikotelo - IP 66 - IK 07 - 1 aukko - harmaa
2301262
Osmoz kalustamaton muovikotelo - IP 66 - IK 07 - 2 aukkoa - harmaa
2301263
Osmoz kalustamaton muovikotelo - IP 66 - IK 07 - 3 aukkoa - harmaa
2301264
Osmoz kalustamaton muovikotelo - IP 66 - IK 07 - 4 aukkoa - harmaa
2301265
Osmoz kalustamaton muovikotelo - IP 66 - IK 07 - 5 aukkoa - harmaa
2301113
LED-runko - valkoinen - 230 V~/=
2301116
LED-runko - sininen - 230 V~/=
2301117
LED-runko - keltainen - 230 V~/=
2301114
LED-runko - punainen - 230 V~/=
2301115
LED-runko - vihreä - 230 V~/=