Tutustu tie- ja katuvalaisimiimme
Schréder on maailman suurin ulkovalaisinvalmistaja. Legrand tuntee valon ja myy Schréderin laajaa tuotevalikoimaa Suomen markkinoilla. Tie- ja katuvalaisimissa on erittäin laaja optinen ja tekninen tuotevalikoima, joka kattaa valtateiden tarpeet unohtamatta kevyenliikenteen väyliä. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4534428
Tievalaisin AXIA 2.1 16LED 5178 32W 740
4534431
Tievalaisin AXIA 2.1 24LED 5178 48W 740
4534639
Pylväsvalaisin FLEXID 10LED 5300 17W 740
4534640
Pylväsvalaisin FLEXID 20LED 5301 32W 740
4534641
Pylväsvalaisin FLEXID 40LED 5301 62W 740
4534642
Pylväsvalaisin FLEXID 10LED 5300 17W 730
4534643
Pylväsvalaisin FLEXID 20LED 5301 32W 730
4534644
Pylväsvalaisin FLEXID 40LED 5301 62W 730
4534647
Pylväsvalaisin FLEXIX 60LED 5303 92W 730
4534645
Pylväsvalaisin FLEXIX 60LED 5303 92W 740
4534646
Pylväsvalaisin FLEXIX 80LED 5303 123W 740
4534648
Pylväsvalaisin FLEXIX 80LED 5303 123W 730
4534657
Pylväsvalaisin tai Katuvalaisin IZYL1 20LED 5301 52W 740 CL2
4534653
Pylväsvalaisin tai Katuvalaisin IZYL1 20LED 5301 65W 730 CL2
4534650
Pylväsvalaisin tai Katuvalaisin IZYL1 20LED 5301 52W 740 CL2
4534658
Pylväsvalaisin tai Katuvalaisin IZYL1 20LED 5301 65W 730 CL2
4534649
Pylväsvalaisin tai Katuvalaisin IZYL1 10LED 5300 30W 740 CL2
4534651
Pylväsvalaisin tai Katuvalaisin IZYL1 20LED 5303 65W 740 CL2
4534652
Pylväsvalaisin tai Katuvalaisin IZYL1 10LED 5300 34W 730 CL2
4534654
Pylväsvalaisin tai Katuvalaisin IZYL1 20LED 5303 65W 730 CL2
4534655
Pylväsvalaisin tai Katuvalaisin IZYL1 20LED 5369 65W 740 CL2
4534656
Pylväsvalaisin tai Katuvalaisin IZYL1 20LED 5369 65W 757 CL2
4534660
Pylväsvalaisin tai Katuvalaisin IZYL2 40LED 5307 109W 740 CL2
4534662
Pylväsvalaisin tai Katuvalaisin IZYL2 40LED 5367 109W 740 CL2