Tutustu toimistovalaisimiimme
Ensto-valaisimet sopivat mm. työpaikoille, julkisiin tiloihin ja kouluihin. Ihmiskeskeinen työtilojen valaistus edellyttää oikeita valaisinvalintoja. Se on myös tarpeen mukaan säädettävissä ja toisaalta älykkäästi ohjautuvaa. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4260666
Pinta-/ripustusvalaisin AIL14493 LED 22W/840 AC F
4260667
Pinta-/ripustusvalaisin AIL14493ED LED 22W/840 AC F DA
4260669
Pinta-/ripustusvalaisin AIL14493Y LED 27W/840 AC F
4260670
Ripustusvalaisin AIL14493YED LED 27W/840 AC F D
4260672
Pinta-/ripustusvalaisin AIL15493 LED 26W/840 AC F
4260673
Pinta-/ripustusvalaisin AIL15493ED LED 26W/840 AC F DA
4260675
Pinta-/ripustusvalaisin AIL15493Y LED 30W/840 AC F
4260676
Pinta-/ripustusvalaisin AIL15493YED LED 30W/840 AC F D
4260690
Pinta-/ripustusvalaisin AIL18493 LED 44W/840 AC F
4260691
Pinta-/ripustusvalaisin AIL18493ED LED 44W/840 AC F DA
4290315
Asennussarja CONSEALED CEILING BRACKET
4290318
Asennussarja HIDDEN T-BAR BRACKET
4260363
Päätylevy ANFRE pyöristetty päätypari, u
4260366
Päätylevy ANFSE kulmikas päätypari, uppo
4260335
Uppoasennusvalaisin AN12LFR LED 21W/840 L
4260397
Uppoasennusvalaisin AN12LFRED LED 21W/840 L DA
4260336
Uppoasennusvalaisin AN12LFS LED 21W/840 L
4260400
Uppoasennusvalaisin AN12LFSED LED 21W/840 L DA
4260337
Pinta-/ripustusvalaisin AN12LR LED 21W/840 L
4260401
Pinta-/ripustusvalaisin AN12LRED LED 21W/840 L DA
4260338
Pinta-/ripustusvalaisin AN12LS LED 21W/840 L
4260402
Pinta-/ripustusvalaisin AN12LSED LED 21W/840 L DA
Pinta-/ripustusvalaisin AN12LSHOED LED 32W/840 L HO DA
4260342
Uppoasennusvalaisin AN12MFR LED 15W/840 M