Tutustu työpistevalaisimiimme
Ensto-työpistevalaisimet luovat miellyttävän valon ja tuovat pistorasiat tarvittaessa helposti saataville. Työtaso, keittiö, kylpyhuone, kodinhoitohuone ja autotalli ovat työpistevalaisimen erinomaisia käyttökohteita. Valikomastamme löydät eri pituisia ja eri IP-luokituksella varustettuja työpistevalaisimia, joista osa voidaan varustaa myös pistorasioilla.
Tuoteperheet
4217667
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 15W/830 E PC O
4217643
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 15W/840 E PC O
4217661
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 15W/830 E PC O
4217917
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 20W/840 E PC O
4217946
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 20W/830 E PC O
4217918
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 20W/840 E PC O
4217947
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 20W/830 E PC O
4217919
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 20W/840 E PC O
4217948
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 20W/830 E PC O
4217943
Turvavalaisin AVR66/1M IP44 LED 20W/840 E PC
4260599
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 27W/840 PCO PIR
4290335
Yleisvalaisin pinta AVR67 IP44 LED 20W/830 PC O
4217593
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 27W/830 PCO PIR
4290303
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED7W/840 SODUC 500
4290306
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED7W/840 SODUC 550
4290309
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED7W/840 SO 560
4290300
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED7W/840 SO 600
4290355
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 7W/840 SO DUC
4290312
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED10W/840 SO 900
4290356
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 10W/840 SO DUC
4290320
Yleisvalaisin pinta AVR67 IP44 LED 10W/840 PC O
4290322
Yleisvalaisin pinta AVR67 IP44 LED 10W/830 PC O
4290323
Yleisvalaisin pinta AVR67 IP44 LED 15W/840 PC O DA
4290325
Yleisvalaisin pinta AVR67 IP44 LED 15W/840 PC O