Tutustu tällä sivulla Ensto-valaisimiin
Enston laaja valaisinvalikoima kattaa ratkaisut eri sovelluskohteisiin ja tarpeisiin. Valaistusprojekteissa saatat tarvita vakiovalikoimasta poikkeavia valaisimia, asennustarvikkeita tai erilaisia valaistuksen ohjausratkaisuja. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuotealueet
4534626
Valonheitin INFLD22 144LED 190W 740 6549AS
4534625
Valonheitin INFLD22 96LED 125W 740 6549AS
4534627
Valonheitin INFLD23 192LED 250W 740 6549AS
4534628
Valonheitin INFLD23 192LED 250W 740 6487SY
4534629
Valonheitin INFLD23 288LED 375W 740 6549AS
4534630
Valonheitin INFLD23 288LED 375W 740 6487SY
4534564
Valonheitin OMF1 16LED 5121 28W 740 CL2
4534428
Tievalaisin AXIA 2.1 16LED 5178 32W 740
4534431
Tievalaisin AXIA 2.1 24LED 5178 48W 740
4534639
Pylväsvalaisin FLEXID 10LED 5300 17W 740
4534640
Pylväsvalaisin FLEXID 20LED 5301 32W 740
4534641
Pylväsvalaisin FLEXID 40LED 5301 62W 740
4534642
Pylväsvalaisin FLEXID 10LED 5300 17W 730
4534643
Pylväsvalaisin FLEXID 20LED 5301 32W 730
4534644
Pylväsvalaisin FLEXID 40LED 5301 62W 730
4534647
Pylväsvalaisin FLEXIX 60LED 5303 92W 730
4534645
Pylväsvalaisin FLEXIX 60LED 5303 92W 740
4534646
Pylväsvalaisin FLEXIX 80LED 5303 123W 740
4534648
Pylväsvalaisin FLEXIX 80LED 5303 123W 730
4534657
Pylväsvalaisin tai Katuvalaisin IZYL1 20LED 5301 52W 740 CL2
4534653
Pylväsvalaisin tai Katuvalaisin IZYL1 20LED 5301 65W 730 CL2
4534650
Pylväsvalaisin tai Katuvalaisin IZYL1 20LED 5301 52W 740 CL2
4534658
Pylväsvalaisin tai Katuvalaisin IZYL1 20LED 5301 65W 730 CL2
4534649
Pylväsvalaisin tai Katuvalaisin IZYL1 10LED 5300 30W 740 CL2