Tutustu toimistovalaisimiimme
Ensto-valaisimet sopivat mm. työpaikoille, julkisiin tiloihin ja kouluihin. Ihmiskeskeinen työtilojen valaistus edellyttää oikeita valaisinvalintoja. Se on myös tarpeen mukaan säädettävissä ja toisaalta älykkäästi ohjautuvaa. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4260466
Pinta-/ripustusvalaisin ANS12MED LED 15W/840 M DA
4260382
Uppoasennusvalaisin ANS12MF LED 15W/840 M
4260467
Uppoasennusvalaisin ANS12MFED LED 15W/840 M DA
4260385
Pinta-/ripustusvalaisin ANS15L LED 26W/840 L
4260471
Pinta-/ripustusvalaisin ANS15LED LED 26W/840 L DA
4260386
Uppoasennusvalaisin ANS15LF LED 26W/840 L
4260472
Uppoasennusvalaisin ANS15LFED LED 26W/840 L DA
4260390
Pinta-/ripustusvalaisin ANS15M LED 19W/840 M
4260475
Pinta-/ripustusvalaisin ANS15MED LED 19W/840 M DA
4260391
Uppoasennusvalaisin ANS15MF LED 19W/840 M
4260477
Uppoasennusvalaisin ANS15MFED LED 19W/840 M DA
4260678
Pinta-/ripustusvalaisin APL14433 LED 36W/840 WH
4291514
Pinta-/ripustusvalaisin APL14433AP LED 36W/840 WH AP
4260679
Pinta-/ripustusvalaisin APL14433ED LED 36W/840 WH DALI
4260681
Ripustusvalaisin APL14433Y LED 48W/840 WH
4260682
Ripustusvalaisin APL14433YED LED 48W/840 DALI
4260684
Pinta-/ripustusvalaisin APL15433 LED 44W/840 WH
4291519
Pinta-/ripustusvalaisin APL15433AP LED 44W/840 WH AP
4260685
Pinta-/ripustusvalaisin APL15433ED LED 44W/840 WH DALI
4260687
Ripustusvalaisin APL15433Y LED 60W/840 WH
4291520
Ripustusvalaisin APL15433YAP LED 60W/840 WH AP
4260688
Ripustusvalaisin APL15433YED LED 60W/840 WH
4260324
Tauluvalaisin APL154700 LED 44W/840 TAULUVAL
4260604
Pinta-/ripustusvalaisin AV12LLR LED 34W/840 L