Tutustu työpistevalaisimiimme
Ensto-työpistevalaisimet luovat miellyttävän valon ja tuovat pistorasiat tarvittaessa helposti saataville. Työtaso, keittiö, kylpyhuone, kodinhoitohuone ja autotalli ovat työpistevalaisimen erinomaisia käyttökohteita. Valikomastamme löydät eri pituisia ja eri IP-luokituksella varustettuja työpistevalaisimia, joista osa voidaan varustaa myös pistorasioilla.
Tuoteperheet
4217605
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 10W/840 E PC O
4217620
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 10W/830 E PC O
4217610
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 10W/840 E PC O
4217593
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 27W/830 PCO PIR
4290303
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED7W/840 SODUC 500
4290306
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED7W/840 SODUC 550
4290309
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED7W/840 SO 560
4290300
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED7W/840 SO 600
4290355
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 7W/840 SO DUC
4290312
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED10W/840 SO 900
4290356
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 10W/840 SO DUC
4290320
Yleisvalaisin pinta AVR67 IP44 LED 10W/840 PC O
4290322
Yleisvalaisin pinta AVR67 IP44 LED 10W/830 PC O
4290323
Yleisvalaisin pinta AVR67 IP44 LED 15W/840 PC O DA
4290325
Yleisvalaisin pinta AVR67 IP44 LED 15W/840 PC O
4290326
Yleisvalaisin pinta AVR67 IP44 LED 15W/830 PC O
4290343
Yleisvalaisin pinta AVR67 IP44 LED 20W/840 PC O DA
4290329
Yleisvalaisin pinta AVR67 IP44 LED 20W/840 PC O
4290335
Yleisvalaisin pinta AVR67 IP44 LED 20W/830 PC O
4217623
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 10W/830 E PC O
4217634
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 10W/830 E PC O
4217611
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 10W/840 E PC O
4217625
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 10W/830 E PC O
4217635
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 10W/830 E PC O